Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
EDS 4388-0050-1-PP-000-F1(PSI)
K nadradenej skupine produktov
Technické údaje
Viac informácií
Schválenia a osvedčenia |
Schválenie UL |
Dodatočné rozhranie |
Nie |
Elektrické pripojenie |
M12x1/5p |
Mechanické pripojenie |
1/4-18 NPT/externý |
Spínacie výstupy |
1 |
Max. hodnota rozsahu nastavení |
50 |
Min. hodnota rozsahu nastavení |
0 |
Jednotka tlaku |
PSI |
Typ tlaku |
Pomerný |
Displej |
Nie |