Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
HLT 2100-R1-S00-S16-0400-G24-002-000
K nadradenej skupine produktov
Technické údaje
Viac informácií
Elektrické pripojenie |
CONTACT zástrčkový konektor, 12 pinov |
Mechanické pripojenie |
M18x1,5 skrutka na prírube |
Výstupný signál |
Synchrónne sériové rozhranie |
Rozlíšenie |
0,001 mm |
Rozsah merania [mm] |
400 |
Dizajn/geometria |
Tyč |
Princíp merania |
Magnetostriktívne |
Schválenia a osvedčenia |
Nie |