HLT 2500-F1-S01-S16-0600-G24-010-000

Číslo dielu
922264
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Elektrické pripojenie CONTACT zástrčkový konektor, 12 pinov
Mechanické pripojenie Dizajn puzdra príruby
Výstupný signál Synchrónne sériové rozhranie
Rozlíšenie 0,05 mm
Rozsah merania [mm] 600
Dizajn/geometria Profil
Princíp merania Magnetostriktívne
Schválenia a osvedčenia Nie