Technické údaje
Schválenie | Schválenie UL |
---|---|
Elektrické pripojenie | Rad Binder 714 M18/4 p |
Mechanické pripojenie | G1/4 A ISO 1179-2/externý |
Výstupný signál | 4 až 20 mA (2 vodiče) |
Presnosť | 1,00 % max = 0,5 % typ. |
Max. hodnota rozsahu tlaku | 2.5 |
Min. hodnota rozsahu tlaku | 0 |
Jednotka tlaku | BAR |
Typ tlaku | Absolútny |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Návod na prevádzku/údržbu
SK
(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Návod na prevádzku/údržbu
EN
(9.71 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Brožúra produktu
SK
(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Brožúra produktu
EN
(6.23 MB)