Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
Technické údaje
Viac informácií
Schválenia a osvedčenia |
Nie |
Mechanické pripojenie |
M30 x 1,5 |
Výstupný signál |
4 až 20 mA, 0 až 10 V |
Spínacie výstupy |
2 spínacích výstupov |
Rozsah merania [mm] |
250 |
Princíp merania |
Ultrazvukový zvuk |
Presnosť |
2,00 |
Displej |
Áno |
Elektrické pripojenie |
M12x1, 5-pólový |