ETS 458G-A-D-100-000(72inch)

Číslo dielu
921879
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Dĺžka sondy 100
Presnosť 2,0 % max = 1,0 % typ.
Elektrické pripojenie Potrubie 1/2-14 NPT opláštený kábel
Mechanické pripojenie 1/4-18 NPT/externý
Max. hodnota rozsahu teplôt 100
Min. hodnota rozsahu teplôt -25
Schválenie ATEX, CSA, IECEx
Výstupný signál 4 až 20 mA (2 vodiče)

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate SK

(2.26 MB)

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate EN

(2.26 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate SK

(0 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate EN

(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate SK

(0 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate EN

(0 MB)