HLT 1100-R2-K01-F11-0400-000

Číslo dielu
921819
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Elektrické pripojenie Opláštený kábel, dĺžka 1 m
Mechanické pripojenie Integrovaný vo valci, D = 10 mm
Výstupný signál CANopen
Rozlíšenie 0,1 mm
Rozsah merania [mm] 400
Dizajn/geometria Tyč
Princíp merania Magnetostriktívne
Schválenia a osvedčenia Nie

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
EDS_921819_HLT 1100-R2-K01-F11-0400-000
Softvér SK

(0 MB)

EDS_921819_HLT 1100-R2-K01-F11-0400-000
Softvér EN

(0 MB)