Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
Technické údaje
Viac informácií
Elektrické pripojenie |
Opláštený kábel, dĺžka 1 m |
Mechanické pripojenie |
Dizajn profilu |
Výstupný signál |
4 .. 20 mA (3-vodič) |
Rozlíšenie |
0,005 mm |
Rozsah merania [mm] |
1000 |
Dizajn/geometria |
Profil |
Princíp merania |
Magnetostriktívne |
Schválenia a osvedčenia |
Nie |