Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
Technické údaje
Viac informácií
Elektrické pripojenie |
2 x M12 x 1, 5-pólový + M8 4-pólový |
Mechanické pripojenie |
M18x1,5 skrutka na prírube |
Výstupný signál |
Profibus DP-V0 |
Rozlíšenie |
0,001 mm |
Rozsah merania [mm] |
300 |
Dizajn/geometria |
Tyč |
Princíp merania |
Magnetostriktívne |
Schválenia a osvedčenia |
Nie |