HLT 2100-R1-P61-PRO-0800-000

Číslo dielu
921355
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Elektrické pripojenie 2 x M12 x 1, 5-pólový + M8 4-pólový
Mechanické pripojenie M18x1,5 skrutka na prírube
Výstupný signál Profibus DP-V0
Rozlíšenie 0,001 mm
Rozsah merania [mm] 800
Dizajn/geometria Tyč
Princíp merania Magnetostriktívne
Schválenia a osvedčenia Nie