Technické údaje
Schválenia a osvedčenia | ATEX |
---|---|
Dodatočné rozhranie | P1 Programovacie rozhranie |
Elektrické pripojenie | M12x1/5p |
Mechanické pripojenie | G1/4 A ISO 1179-2/externý |
Spínacie výstupy | 1 |
Max. hodnota rozsahu nastavení | 60 |
Min. hodnota rozsahu nastavení | 0 |
Jednotka tlaku | BAR |
Typ tlaku | Pomerný |
Displej | Nie |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate
SK
(3.39 MB)

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate
EN
(3.39 MB)