EDS 4348-02,5-1-PP-000-F1

Číslo dielu
921322
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
Schválenia a osvedčenia Schválenie UL
Dodatočné rozhranie P1 Programovacie rozhranie
Elektrické pripojenie M12x1/5p
Mechanické pripojenie G1/4 A ISO 1179-2/externý
Spínacie výstupy 1
Max. hodnota rozsahu nastavení 2.5
Min. hodnota rozsahu nastavení 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Pomerný
Displej Nie