HDA 4728-H-1000-000

Číslo dielu
921229
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
Schválenie Schválenie UL
Elektrické pripojenie M12x1/5p
Mechanické pripojenie G1/2 ISO 1179-2/externý
Výstupný signál Rozhranie HSI
Presnosť 0,50 % max = 0,25 % typ.
Max. hodnota rozsahu tlaku 1000
Min. hodnota rozsahu tlaku 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Pomerný