Technické údaje
Schválenie | Schválenie zaslania |
---|---|
Elektrické pripojenie | DIN EN 175301-803/3p + PE |
Mechanické pripojenie | G1/4 A ISO 1179-2/externý |
Výstupný signál | 4 až 20 mA (2 vodiče) |
Presnosť | 1,00 % max = 0,5 % typ. |
Max. hodnota rozsahu tlaku | 1 |
Min. hodnota rozsahu tlaku | 0 |
Jednotka tlaku | BAR |
Typ tlaku | Absolútny |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Návod na prevádzku/údržbu
SK
(8.93 MB)

HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Návod na prevádzku/údržbu
EN
(8.93 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
Brožúra produktu
SK
(5.13 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
Brožúra produktu
EN
(5.13 MB)