Technické údaje
Schválenie | Schválenie UL |
---|---|
Elektrické pripojenie | M12x1/5p |
Mechanické pripojenie | G1/4 A ISO 1179-2/externý |
Výstupný signál | CANopen |
Presnosť | 1,00 % max = 0,5 % typ. |
Max. hodnota rozsahu tlaku | 100 |
Min. hodnota rozsahu tlaku | 0 |
Jednotka tlaku | BAR |
Typ tlaku | Pomerný |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

EDS 921153 HDA 7448 F11 0100 000
Softvér
SK
(0.56 MB)

EDS 921153 HDA 7448 F11 0100 000
Softvér
EN
(0.56 MB)

EDS_921153_HDA 7448-F11-0100-000
Softvér
SK
(0.56 MB)

EDS_921153_HDA 7448-F11-0100-000
Softvér
EN
(0.56 MB)