EDS 4478-6000-1-PP-000(psi)

Číslo dielu
920878
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
Schválenia a osvedčenia Schválenie UL
Dodatočné rozhranie Nie
Elektrické pripojenie M12x1/5p
Mechanické pripojenie 9/16-18 UNF 2A (SAE6)/externý
Spínacie výstupy 1
Max. hodnota rozsahu nastavení 6000
Min. hodnota rozsahu nastavení 0
Jednotka tlaku PSI
Typ tlaku Pomerný
Displej Nie