EDS 8446-2-0040-000

Číslo dielu
920858
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
Schválenia a osvedčenia Schválenie UL
Dodatočné rozhranie Nie
Elektrické pripojenie M12x1/4p
Mechanické pripojenie G1/4 A ISO 1179-2/externý
Spínacie výstupy 2
Max. hodnota rozsahu nastavení 40
Min. hodnota rozsahu nastavení 0
Jednotka tlaku BAR, PSI, MPA
Typ tlaku Pomerný
Displej Áno