Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
Technické údaje
Viac informácií
Schválenie |
Schválenie UL |
Elektrické pripojenie |
M12x1/4p |
Mechanické pripojenie |
9/16-18 UNF 2A (SAE6)/externý |
Výstupný signál |
4 až 20 mA (2 vodiče) |
Presnosť |
1,00 % max = 0,5 % typ. |
Max. hodnota rozsahu tlaku |
6000 |
Min. hodnota rozsahu tlaku |
0 |
Jednotka tlaku |
PSI |
Typ tlaku |
Pomerný |