HDA 7476-A-3000-000(psi)

Číslo dielu
920076
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
Schválenie Schválenie UL
Elektrické pripojenie M12x1/4p
Mechanické pripojenie 9/16-18 UNF 2A (SAE6)/externý
Výstupný signál 4 až 20 mA (2 vodiče)
Presnosť 1,00 % max = 0,5 % typ.
Max. hodnota rozsahu tlaku 3000
Min. hodnota rozsahu tlaku 0
Jednotka tlaku PSI
Typ tlaku Pomerný