HDA 4146-A-01,0-000-F1

Číslo dielu
909839
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
Schválenie Schválenie UL
Elektrické pripojenie M12x1/4p
Mechanické pripojenie G1/4 A ISO 1179-2/externý
Výstupný signál 4 až 20 mA (2 vodiče)
Presnosť 1,00 % max = 0,5 % typ.
Max. hodnota rozsahu tlaku 1
Min. hodnota rozsahu tlaku 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Absolútny

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Návod na prevádzku/údržbu SK

(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Návod na prevádzku/údržbu EN

(9.71 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Brožúra produktu SK

(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Brožúra produktu EN

(6.23 MB)