ETS 3866-3-000-000

Číslo dielu
909794
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dĺžka teplotnej sondy 0
Schválenia a osvedčenia Schválenie UL
Dodatočné rozhranie 4 až 20 mA (2 vodiče), 0 až 10 V
Spínacie výstupy 1
Max. hodnota rozsahu teplôt 150
Min. hodnota rozsahu teplôt -30
Teplotná sonda zastavený
Displej Áno
Elektrické pripojenie M12x1/4p
Mechanické pripojenie Žiadny