HDA 4445-A-0250-S00

Číslo dielu
909453
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
Schválenie Schválenie zaslania
Elektrické pripojenie DIN EN 175301-803/3p + PE
Mechanické pripojenie G1/4 A ISO 1179-2/externý
Výstupný signál 4 až 20 mA (2 vodiče)
Presnosť 1,00 % max = 0,5 % typ.
Max. hodnota rozsahu tlaku 250
Min. hodnota rozsahu tlaku 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Pomerný

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Návod na prevádzku/údržbu EN

(8.93 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter shipping applications
Brožúra produktu SK

(5.15 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter shipping applications
Brožúra produktu EN

(5.15 MB)