HDA 4144-B-02,5-000-F1

Číslo dielu
909452
K nadradenej skupine produktov
Skladom
Na vyžiadanie Žiadosť o produkt môžete podať pridaním položky do zoznamu a jej správou v oblasti myHYDAC.
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Schválenie Schválenie UL
Elektrické pripojenie Rad Binder 714 M18/4 p
Mechanické pripojenie G1/4 A ISO 1179-2/externý
Výstupný signál 0 až 10 V
Presnosť 1,00 % max = 0,5 % typ.
Max. hodnota rozsahu tlaku 2.5
Min. hodnota rozsahu tlaku 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Absolútny

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Návod na prevádzku/údržbu SK

(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Návod na prevádzku/údržbu EN

(9.71 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Brožúra produktu SK

(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Brožúra produktu EN

(6.23 MB)

HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Návod na prevádzku/údržbu SK

(8.93 MB)

HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Návod na prevádzku/údržbu EN

(8.93 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
Brožúra produktu SK

(5.13 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
Brožúra produktu EN

(5.13 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Odvetvová brožúra SK

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Odvetvová brožúra EN

(22.21 MB)