Technické údaje
Schválenie | Schválenie UL |
---|---|
Elektrické pripojenie | M12x1/4p |
Mechanické pripojenie | G1/4 A ISO 1179-2/externý |
Výstupný signál | 0 až 10 V |
Presnosť | 1,00 % max = 0,5 % typ. |
Max. hodnota rozsahu tlaku | 400 |
Min. hodnota rozsahu tlaku | 0 |
Jednotka tlaku | BAR |
Typ tlaku | Pomerný |
Na stiahnutie
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá

HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Návod na prevádzku/údržbu
SK
(9.75 MB)

HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Návod na prevádzku/údržbu
EN
(9.75 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Brožúra produktu
SK
(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Brožúra produktu
EN
(6.23 MB)