Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
HDA 4748-H-0009-000(-1...+9bar)
K nadradenej skupine produktov
Technické údaje
Viac informácií
Schválenie |
Schválenie UL |
Elektrické pripojenie |
M12x1/5p |
Mechanické pripojenie |
G1/4 A ISO 1179-2/externý |
Výstupný signál |
Rozhranie HSI |
Presnosť |
0,50 % max = 0,25 % typ. |
Max. hodnota rozsahu tlaku |
9 |
Min. hodnota rozsahu tlaku |
-1 |
Jednotka tlaku |
BAR |
Typ tlaku |
Pomerný |