Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
Technické údaje
Viac informácií
Displej |
Áno |
Princíp merania |
Kapacitný |
Dĺžka tyče [mm] |
520 |
Rozsah merania [mm] |
390 |
Spínacie výstupy |
2 |
Dodatočné rozhranie |
Nie |
Mechanické pripojenie |
Rúra 22 mm |
Elektrické pripojenie |
M12x1, 4-pólový |
Integrovaný senzor teploty |
Nie |
Schválenia a osvedčenia |
Schválenie UL |