ENS 3116-3-0520-000-K

Číslo dielu
909217
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Displej Áno
Princíp merania Kapacitný
Dĺžka tyče [mm] 520
Rozsah merania [mm] 390
Spínacie výstupy 1
Dodatočné rozhranie 4 až 20 mA (2 vodiče), 0 až 10 V
Mechanické pripojenie Rúra 22 mm
Elektrické pripojenie M12x1, 4-pólový
Integrovaný senzor teploty Áno
Schválenia a osvedčenia Schválenie UL