Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
Technické údaje
Viac informácií
Displej |
Áno |
Princíp merania |
Kapacitný |
Dĺžka tyče [mm] |
410 |
Rozsah merania [mm] |
290 |
Spínacie výstupy |
1 |
Dodatočné rozhranie |
4 až 20 mA (2 vodiče), 0 až 10 V |
Mechanické pripojenie |
Rúra 22 mm |
Elektrické pripojenie |
M12x1, 4-pólový |
Integrovaný senzor teploty |
Nie |
Schválenia a osvedčenia |
Schválenie UL |