ENS 3216-2-0410-000-K

Číslo dielu
909213
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Displej Áno
Princíp merania Kapacitný
Dĺžka tyče [mm] 410
Rozsah merania [mm] 290
Spínacie výstupy 2
Dodatočné rozhranie Nie
Mechanické pripojenie Rúra 22 mm
Elektrické pripojenie M12x1, 4-pólový
Integrovaný senzor teploty Nie
Schválenia a osvedčenia Schválenie UL