HDA 4345-A-0001-000-F1(-1..+1bar)

Číslo dielu
909163
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
Schválenie Schválenie UL
Elektrické pripojenie DIN EN 175301-803/3p + PE
Mechanické pripojenie G1/4 A ISO 1179-2/externý
Výstupný signál 4 až 20 mA (2 vodiče)
Presnosť 1,00 % max = 0,5 % typ.
Max. hodnota rozsahu tlaku 1
Min. hodnota rozsahu tlaku -1
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Pomerný

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Návod na prevádzku/údržbu EN

(9.71 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter
Brožúra produktu SK

(0.89 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter
Brožúra produktu EN

(0.89 MB)