HDA 4446-A-250-000

Číslo dielu
909135
Do skupiny produktov vyššej úrovne
Skladom
Na vyžiadanie Žiadosť o produkt môžete podať pridaním položky do zoznamu a jej správou v oblasti myHYDAC.
Kus
Technické údaje
Viac informácií
Schválenie Schválenie UL
Elektrické pripojenie M12x1/4p
Mechanické pripojenie G1/4 A ISO 1179-2/externý
Výstupný signál 4 až 20 mA (2 vodiče)
Presnosť 1,00 % max = 0,5 % typ.
Max. hodnota rozsahu tlaku 250
Min. hodnota rozsahu tlaku 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Pomerný

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Návod na prevádzku/údržbu SK

(9.75 MB)

HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Návod na prevádzku/údržbu EN

(9.75 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Brožúra produktu SK

(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Brožúra produktu EN

(6.23 MB)