Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
Technické údaje
Viac informácií
Dĺžka teplotnej sondy |
0 |
Schválenia a osvedčenia |
Schválenie UL |
Dodatočné rozhranie |
4 až 20 mA (2 vodiče), 0 až 10 V |
Spínacie výstupy |
2 |
Max. hodnota rozsahu teplôt |
150 |
Min. hodnota rozsahu teplôt |
-30 |
Teplotná sonda |
zastavený |
Displej |
Áno |
Elektrické pripojenie |
M12 x 1/5p |
Mechanické pripojenie |
Žiadny |