HDA 7446-A-060-000

Číslo dielu
908790
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
Schválenie Schválenie UL
Elektrické pripojenie M12x1/4p
Mechanické pripojenie G1/4 A ISO 1179-2/externý
Výstupný signál 4 až 20 mA (2 vodiče)
Presnosť 1,00 % max = 0,5 % typ.
Max. hodnota rozsahu tlaku 60
Min. hodnota rozsahu tlaku 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Pomerný