Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
Technické údaje
Viac informácií
Schválenia a osvedčenia |
Schválenie UL |
Dodatočné rozhranie |
4 až 20 mA, 0 až 10 V |
Elektrické pripojenie |
M12x1/4p |
Mechanické pripojenie |
G1/2 B DIN EN 837/externý |
Spínacie výstupy |
1 |
Max. hodnota rozsahu nastavení |
10 |
Min. hodnota rozsahu nastavení |
0 |
Jednotka tlaku |
BAR, PSI, MPA |
Typ tlaku |
Pomerný |
Displej |
Áno |