EDS 3388-5-0089-400-F1(-14...+75PSI)

Číslo dielu
908497
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
Schválenia a osvedčenia Schválenie UL
Dodatočné rozhranie 4 až 20 mA, 0 až 10 V
Elektrické pripojenie M12x1/5p
Mechanické pripojenie 1/4-18 NPT/externý
Spínacie výstupy 2
Max. hodnota rozsahu nastavení 75
Min. hodnota rozsahu nastavení -14
Jednotka tlaku BAR, PSI, MPA
Typ tlaku Pomerný
Displej Áno