EDS 3348-5-0016-000-F1

Číslo dielu
908176
K nadradenej skupine produktov
Skladom
Na vyžiadanie Žiadosť o produkt môžete podať pridaním položky do zoznamu a jej správou v oblasti myHYDAC.
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Schválenia a osvedčenia Schválenie UL
Dodatočné rozhranie 4 až 20 mA, 0 až 10 V
Elektrické pripojenie M12x1/5p
Mechanické pripojenie G1/4 A ISO 1179-2/externý
Spínacie výstupy 2
Max. hodnota rozsahu nastavení 16
Min. hodnota rozsahu nastavení 0
Jednotka tlaku BAR, PSI, MPA
Typ tlaku Pomerný
Displej Áno

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Návod na prevádzku/údržbu SK

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Návod na prevádzku/údržbu EN

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Návod na prevádzku/údržbu SK

(1.75 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Návod na prevádzku/údržbu EN

(1.75 MB)

EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
Návod na prevádzku/údržbu SK

(2.23 MB)

EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
Návod na prevádzku/údržbu EN

(2.23 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Návod na prevádzku/údržbu SK

(3.1 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Návod na prevádzku/údržbu EN

(3.1 MB)

EDS 3300 Pressure Switch
Brožúra produktu SK

(0.92 MB)

EDS 3300 Pressure Switch
Brožúra produktu EN

(0.92 MB)

EDS 3300 Pressure Switch Flush membrane
Brožúra produktu SK

(0.9 MB)

EDS 3300 Pressure Switch Flush membrane
Brožúra produktu EN

(0.9 MB)

EDS 3300 Pressure Switch IO-Link
Brožúra produktu SK

(0.81 MB)

EDS 3300 Pressure Switch IO-Link
Brožúra produktu EN

(0.81 MB)