EDS 3448-5-0600-000

Číslo dielu
908172
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
Schválenia a osvedčenia Schválenie UL
Dodatočné rozhranie 4 až 20 mA, 0 až 10 V
Elektrické pripojenie M12x1/5p
Mechanické pripojenie G1/4 A ISO 1179-2/externý
Spínacie výstupy 2
Max. hodnota rozsahu nastavení 600
Min. hodnota rozsahu nastavení 0
Jednotka tlaku BAR, PSI, MPA
Typ tlaku Pomerný
Displej Áno