Technické údaje
Schválenia a osvedčenia | Nie |
---|---|
Dodatočné rozhranie | 4 až 20 mA, 0 až 10 V |
Elektrické pripojenie | Svorkovnica |
Mechanické pripojenie | G1/4 ISO 1179-1/interný |
Spínacie výstupy | 4 |
Max. hodnota rozsahu nastavení | 8700 |
Min. hodnota rozsahu nastavení | 0 |
Jednotka tlaku | BAR, PSI, MPA |
Typ tlaku | Pomerný |
Displej | Áno |
Sťahovania
Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
EDS 1700 User manual D/E/F
Návod na prevádzku/údržbu
SK
(4.04 MB)
EDS 1700 User manual D/E/F
Návod na prevádzku/údržbu
EN
(4.04 MB)
EDS 1700 Pressure switch
Brožúra produktu
SK
(0.77 MB)
EDS 1700 Pressure switch
Brožúra produktu
EN
(0.77 MB)