Obchod nebude fungovať správne v prípade, že sú súbory cookie zakázané.
Technické údaje
Viac informácií
Schválenie |
Schválenie UL |
Elektrické pripojenie |
DIN EN 175301-803/3p + PE |
Mechanické pripojenie |
9/16-18 UNF 2A (SAE6)/externý |
Výstupný signál |
0 až 10 V |
Presnosť |
0,50 % max = 0,25 % typ. |
Max. hodnota rozsahu tlaku |
3000 |
Min. hodnota rozsahu tlaku |
0 |
Jednotka tlaku |
PSI |
Typ tlaku |
Pomerný |