HDA 4775-B-0150-000(PSI)

Číslo dielu
907192
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
Schválenie Schválenie UL
Elektrické pripojenie DIN EN 175301-803/3p + PE
Mechanické pripojenie 9/16-18 UNF 2A (SAE6)/externý
Výstupný signál 0 až 10 V
Presnosť 0,50 % max = 0,25 % typ.
Max. hodnota rozsahu tlaku 150
Min. hodnota rozsahu tlaku 0
Jednotka tlaku PSI
Typ tlaku Pomerný