HDA 4475-A-0150-000(PSI)

Číslo dielu
907015
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
Schválenie Schválenie UL
Elektrické pripojenie DIN EN 175301-803/3p + PE
Mechanické pripojenie 9/16-18 UNF 2A (SAE6)/externý
Výstupný signál 4 až 20 mA (2 vodiče)
Presnosť 1,00 % max = 0,5 % typ.
Max. hodnota rozsahu tlaku 150
Min. hodnota rozsahu tlaku 0
Jednotka tlaku PSI
Typ tlaku Pomerný