HDA 4745-A-600-031(350bar)

Číslo dielu
906503
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
Schválenie Schválenie UL
Elektrické pripojenie DIN EN 175301-803/3p + PE
Mechanické pripojenie G1/4 A ISO 1179-2/externý
Výstupný signál 4 až 20 mA (2 vodiče)
Presnosť 0,50 % max = 0,25 % typ.
Max. hodnota rozsahu tlaku 350
Min. hodnota rozsahu tlaku 0
Jednotka tlaku BAR
Typ tlaku Pomerný