EDS 1791-N-100-000

Číslo dielu
906204
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
Schválenia a osvedčenia Nie
Dodatočné rozhranie 4 až 20 mA, 0 až 10 V
Elektrické pripojenie Svorkovnica
Mechanické pripojenie G1/4 ISO 1179-1/interný
Spínacie výstupy 4
Max. hodnota rozsahu nastavení 100
Min. hodnota rozsahu nastavení 0
Jednotka tlaku BAR, PSI, MPA
Typ tlaku Pomerný
Displej Áno