EDS 1791-N-016-000

Číslo dielu
906203
K nadradenej skupine produktov
Skladom
Na vyžiadanie Žiadosť o produkt môžete podať pridaním položky do zoznamu a jej správou v oblasti myHYDAC.
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Schválenia a osvedčenia Nie
Dodatočné rozhranie 4 až 20 mA, 0 až 10 V
Elektrické pripojenie Svorkovnica
Mechanické pripojenie G1/4 ISO 1179-1/interný
Spínacie výstupy 4
Max. hodnota rozsahu nastavení 16
Min. hodnota rozsahu nastavení 0
Jednotka tlaku BAR, PSI, MPA
Typ tlaku Pomerný
Displej Áno

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
EDS 1700 User manual D/E/F
Návod na prevádzku/údržbu SK

(4.04 MB)

EDS 1700 User manual D/E/F
Návod na prevádzku/údržbu EN

(4.04 MB)

EDS 1700 Pressure switch
Brožúra produktu SK

(0.77 MB)

EDS 1700 Pressure switch
Brožúra produktu EN

(0.77 MB)