SRE2-G3/8-01X/9-13

Číslo dielu
717847
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
Typ nastavenia Nástroj
Dutina 08520
Qmax ventily [l/min] 23
Produktový rad Q [l/min] 0.95 - 23
Produktový rad SRE2
Nastavovací ventil prietokovej rýchlosti [l/min] 13
Rozsah prietokovej rýchlosti [l/min] 9 - 13
Funkcia Cievkový ventil
Funkcia Regulačný ventil prietoku
Nom. veľkosť 8
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Palec
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Brožúra produktu SK

(0.34 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Brožúra produktu EN

(0.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)