SRE4-G3/4-01X/60 Q=60,0-65,9

Číslo dielu
717829
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Typ nastavenia Nástroj
Dutina 12520
Qmax ventily [l/min] 106
Produktový rad Q [l/min] 2 - 106
Produktový rad SRE4
Rozsah prietokovej rýchlosti [l/min] 60 - 65.9
Funkcia Cievkový ventil
Funkcia Regulačný ventil prietoku
Nom. veľkosť 12
Označenie predmetu SRE4-G3/4-01X/60 Q=60,0-65,9
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Palec
Číslo dielu 717829
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Brožúra produktu SK

(0.34 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Brožúra produktu EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.11 MB)