DB4E-01X-630M

Číslo dielu
716042
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
Dodatočná funkcia Žiadny
Verzia Žiadny
Nastavenie tlaku [bar] Bez prednadstavenia
Štandard Uvoľňovací ventil
Typ nastavenia Nástroj s max. tlak. lim.
Dutina 06020
Qmax ventily [l/min] 30
Produktový rad DB4E
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 4 - 630
Funkcia Tanierový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 30
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 30 - 630
Nom. veľkosť 4
Označenie predmetu DB4E-01X-630M
Pmax [bar] 630
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 716042
Dizajn Kazeta

Na stiahnutie

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DB4E Pressure Relief Valve
Brožúra produktu SK

(0.3 MB)

DB4E Pressure Relief Valve
Brožúra produktu EN

(0.3 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.11 MB)