SR5E-01X/1,3 Q=1,3-1,5

Číslo dielu
710346
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
Typ nastavenia Nástroj
Dutina 06020
Qmax ventily [l/min] 20
Produktový rad Q [l/min] 0.3 - 20
Produktový rad SR5E
Rozsah prietokovej rýchlosti [l/min] 1.3 - 1.5
Funkcia Cievkový ventil
Funkcia Regulačný ventil prietoku
Nom. veľkosť 6
Označenie predmetu SR5E-01X/1,3 Q=1,3-1,5
Pmax [bar] 350
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 710346
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
SR5E 2-Way Flow Regulator
Brožúra produktu SK

(0.36 MB)

SR5E 2-Way Flow Regulator
Brožúra produktu EN

(0.36 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.11 MB)