DSR5E-010/250V

Číslo dielu
710281
K nadradenej skupine produktov
Skladom
PCE
Technické údaje
Viac informácií
Dodatočná funkcia Žiadny
Verzia Žiadny
Nastavenie tlaku [bar] Bez prednadstavenia
Štandard Pretlakový ochranný ventil
Typ nastavenia Nástroj
Dutina 06020
Qmax ventily [l/min] 15
Produktový rad DSR5E
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 25 - 350
Funkcia Tanierový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 15
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 80 - 250
Nom. veľkosť 5
Označenie predmetu DSR5E-010/250V
Pmax [bar] 500
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Metrický
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 710281
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DSR5E Overpressure Protection Valve
Brožúra produktu SK

(0.24 MB)

DSR5E Overpressure Protection Valve
Brožúra produktu EN

(0.24 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.11 MB)