DMVE-G1/2-01X-140H

Číslo dielu
710256
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
Dodatočná funkcia Žiadny
Verzia Žiadny
Nastavenie tlaku [bar] Bez prednadstavenia
Štandard Regulačný tlakový ventil
Typ nastavenia Ručne
Dutina 08030
Qmax ventily [l/min] 30
Produktový rad DMVE
Tlak. nas. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 140
Funkcia Cievkový ventil
Rozsah prietokovej rýchlosti Q [l/min] 0 - 30
Rozsah nastavenia tlaku [bar] 10 - 140
Nom. veľkosť 8
Označenie predmetu DMVE-G1/2-01X-140H
Pmax [bar] 500
Typ kontroly Priamočinný
Typ inštalácie Palec
Tesniaci materiál FKM
Číslo dielu 710256
Dizajn Kazeta

Sťahovania

Údaje CAD nie je možné nájsť na úrovni kategórie produktov. Namiesto toho ich možno nájsť priamo na úrovni jednotlivých produktov.
Médiá
DMVE Pressure Reducing Valve
Brožúra produktu SK

(0.34 MB)

DMVE Pressure Reducing Valve
Brožúra produktu EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu SK

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brožúra produktu EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu SK

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brožúra produktu EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu SK

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brožúra produktu EN

(0.11 MB)